Skip to main content
Logo print

PIERSCIENIE DO ORGANIZOWANIA KABLI

LCSSZ Legrand

PIERSCIENIE DO ORGANIZOWANIA KABLI

REF. 646425 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245066464251
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
133,31 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Cable bracket
Material Metal
Suitable for 19 inch mounting Yes
Width 72 mm
Number of height units 1
Colour Black
RAL-number 9005
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Halogen free Yes
Fitted with door or cover No

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
Dane techniczne
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)