![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PFN41D_R41D_P_070809.jpg)
PFN41DS6
CBASS
Legrand
PFN41DS6
REF. CM596224
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075962247
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | No |
Model | Screw head plate |
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (1.4401) |
Surface protection | Pickled and passivated |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ