![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-PFN41D_R41D_P_070809.jpg)
PFN41DGS
CBACY
Legrand
PFN41DGS
REF. CM596220
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075962209
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | U-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Screw head plate |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ