![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/08/CM-080081-1000.jpg)
PCF 54/150 BS P-ECL EZ
CBKCY
CABLOFIL
PCF 54/150 BS P-ECL EZ
REF. CM080081
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599070800810
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 54 mm |
Length | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 8100 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Colour | Zinc |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ