PC21S500GS-PENDANT PC21S500 GS
CBACY
Legrand
PC21S500GS-PENDANT PC21S500 GS
REF. CM557900
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075579001
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 500 mm |
---|---|
Profile width | 41 mm |
Profile height | 21 mm |
Model | C-profile |
Load bearing capacity | 0.24 kN |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ