![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033799-WEB-R.jpg)
PATCH PANEL 10" 12XRJ45 1U
LCSSZ
Legrand
PATCH PANEL 10" 12XRJ45 1U
REF. 033799
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971464445
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
68,24 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of buses/couplings | 0 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 12 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | Other |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 254 mm (10 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 254 mm |
---|---|
Depth | 88 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-65 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ