PASEK ZAŚLEPEK 18 MODUŁÓW - SZARY RAL 7035
XL160
Legrand
PASEK ZAŚLEPEK 18 MODUŁÓW - SZARY RAL 7035
REF. 001665
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060016654
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
25,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Depth | 12.3 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Width | 323.5 mm |
Width in number of modular spacings | 18 |
---|---|
Height | 58.3 mm |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ