Skip to main content
Logo print

PANELE BOCZNE COKOŁU 100MM GŁĘB.800

ALTIS Legrand

PANELE BOCZNE COKOŁU 100MM GŁĘB.800

REF. 047679 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060476793
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
406,12 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Base side set
Material Steel
Colour Grey
RAL-number (similar) 7013
Suitable for enclosure building depth 800 mm
Suitable for aeration/de-aeration No
Suitable for cable patch No
Suitable for outdoor set-up No
Height 100 mm
Depth 800 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7013
Halogen free Yes

Dokumentacja

1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)