PANELE BOCZNE COKOŁU 100MM GŁĘB.500
ALTIS
Legrand
PANELE BOCZNE COKOŁU 100MM GŁĘB.500
REF. 047677
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060476779
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
346,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base side set |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7013 |
Suitable for enclosure building depth | 500 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
---|---|
Height | 100 mm |
Depth | 500 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7013 |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ