PANEL FRONTOWY WYKONANIA WYSUWNEGO DPX3 250 HP
DPXHP
Legrand
PANEL FRONTOWY WYKONANIA WYSUWNEGO DPX3 250 HP
REF. 423855
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971698352
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 386,84 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device construction | Other |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Other |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | No |
Position of connection for main current circuit | Other |
Type of control element | Toggle |
Complete device with protection unit | No |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Width | 110 mm |
Height | 104 mm |
---|---|
Depth | 70 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | Not applicable |
Electric supplying direction | Not applicable |
Terminal marking indication | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Not applicable |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ