Skip to main content
Logo print

PANEL BAT. DK+ 3KVA

UPSD Legrand

PANEL BAT. DK+ 3KVA

REF. 310662 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3414970827036
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
5 788,89 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of accessory/spare part Battery/accumulator
Accessory Yes
Spare part No
Width 440 mm
Height 88 mm
Depth 600 mm
Operating / setting temperature 0-20 °C
Storage temperature 0-40 °C
Halogen free Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Element Composition (Pack1) Lead
Number of Pack 1 1
Number of Single Element (Pack1) 1
Single Element weight (Pack1) 2500 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE09779AC.pdf pdf (7.29 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details