PANEL BAT. DK+ 10KVA
UPSD
Legrand
PANEL BAT. DK+ 10KVA
REF. 310664
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414970827050
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
8 388,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Battery/accumulator |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 440 mm |
Height | 132 mm |
Depth | 680 mm |
Operating / setting temperature | 0-20 °C |
Storage temperature | 0-40 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
---|---|
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Element Composition (Pack1) | Lead |
Number of Pack 1 | 1 |
Number of Single Element (Pack1) | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2500 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Whitepaper
WYBIERZ