P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+Z IP55
P17
Legrand
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+Z IP55
REF. 056633
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060566333
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
847,22 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | 1x32A xp xxxV |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 220 mm |
Width | 125 mm |
Depth | 143 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ