Skip to main content
Logo print

P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/400 V/3P+Z IP44

P17 Legrand

P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/400 V/3P+Z IP44

REF. 056605 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060566050
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
733,58 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

CEE socket outlet 16 A 1x16A xp xxxV
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 220 mm
Width 125 mm
Depth 129 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
250046003.pdf pdf (0.37 Mo)
Dane techniczne
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)