![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/056601_pw_96277.jpg)
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/230 V/2P+Z IP44
P17
Legrand
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/230 V/2P+Z IP44
REF. 056601
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060566012
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
639,04 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
CEE socket outlet 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M32 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 220 mm |
Width | 125 mm |
Depth | 127 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ