Skip to main content
Logo print

P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/400 V/3P+N+Z IP44

P17 Legrand

P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/400 V/3P+N+Z IP44

REF. 058289 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060582890
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
154,48 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) red
Number of poles 5
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Construction type Recessed mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
058289.dwg dwg (0.12 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details