![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/056803_pw_94393.jpg)
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/230 V/2P+Z IP67
P17
Legrand
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/230 V/2P+Z IP67
REF. 056823
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060568238
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
220,16 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacja
WYBIERZ