![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057588_pw_93098.jpg)
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A/400 V/3P+Z IP44
P17
Legrand
P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A/400 V/3P+Z IP44
REF. 057588
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060575885
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
113,04 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 4 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Recessed mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacja
WYBIERZ