Skip to main content
Logo print

P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A/230 V/2P+Z IP44

P17 Legrand

P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 16 A/230 V/2P+Z IP44

REF. 057584 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060575847
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
111,63 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Construction type Surface mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
057584.dwg dwg (0.12 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)