P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 32A 3P+Z 230V IP44
P17
Legrand
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 32A 3P+Z 230V IP44
REF. 555235
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245065552355
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
54,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Certyfikat
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ