P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 16A 3P+N+Z 230V IP44
P17
Legrand
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 16A 3P+N+Z 230V IP44
REF. 555186
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245065551860
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
54,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
2 dokumenty
Autocad 3D
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
WYBIERZ