Skip to main content
Logo print

P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 16A 2P+Z 230V IP67

P17 Legrand

P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 16A 2P+Z 230V IP67

REF. 555384 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245065553840
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
47,56 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Dane techniczne
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 dokumenty
Autocad 3D
555384.dwg dwg (0.15 Mo)
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)