Skip to main content
Logo print

P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+Z 230V IP67

P17 Legrand

P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+Z 230V IP67

REF. 555355 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245065553550
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
101,00 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

CEE socket outlet 16 A 1x16A3p230V
CEE socket outlet 32 A None
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M25
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP67
Military model No
Colour Grey
Height 138 mm
Width 93 mm
Depth 134 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Dane techniczne
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 dokumenty
Autocad 3D
555355.dwg dwg (0.13 Mo)
4 dokumenty
Certyfikat
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)