Skip to main content
Logo print

P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 3P+Z 400V IP44

P17 Legrand

P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 3P+Z 400V IP44

REF. 555218 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245065552188
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
63,89 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

IEC-amperage 32 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Gland nut
Material Plastic
Military model No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Dane techniczne
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
555218.dwg dwg (0.28 Mo)
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
IMQ-CA02.05952 (0.35 Mo)