![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555306-WEB-R.jpg)
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 3P+N+Z 230V IP67
P17
Legrand
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 3P+N+Z 230V IP67
REF. 555306
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245065553062
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
83,98 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
CQC-CQC2016010203850867
(1.28 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.05953
(0.35 Mo)
WYBIERZ