Skip to main content
Logo print

P17 POKRYWA ZEST. 280 X 125 PEŁNA

P17 Legrand

P17 POKRYWA ZEST. 280 X 125 PEŁNA

REF. 057716 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060577162
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
106,14 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of accessory/spare part Other
Suitable for Other
Width 125 mm
Height 280 mm
Depth 25 mm
Operating / setting temperature -15-40 °C
Storage temperature -35-60 °C
Colour Grey
Halogen free Yes

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
057716.dwg dwg (0.06 Mo)