![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057221_pw_96044.jpg)
P17 POKR. Z ROZ./GN. 16 A/230 V/2P+Z IP55
P17
Legrand
P17 POKR. Z ROZ./GN. 16 A/230 V/2P+Z IP55
REF. 057221
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060572211
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
499,37 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
CEE socket outlet 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Type of mains connection | Other |
Handling | Flush-mounted |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 220 mm |
Width | 125 mm |
Depth | 128 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ