P17 GNIAZDO TABLICOWE IP44 230 V 16 A 2P+Z
P17
Legrand
P17 GNIAZDO TABLICOWE IP44 230 V 16 A 2P+Z
REF. 057671
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060576714
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
94,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | Other |
Number of poles | 3 |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
---|---|
Military model | No |
Flange size vertical | 75 mm |
Drill hole distance vertical | 60 mm |
Flange size horizontal | 75 mm |
Drill hole distance horizontal | 60 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
B.B.J-B/12/020/22
(2.07 Mo)
WYBIERZ