![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-055207-WEB-R.jpg)
P17 GNIAZDO STACJONARNE 16 A/24 V/3P IP44
P17
Legrand
P17 GNIAZDO STACJONARNE 16 A/24 V/3P IP44
REF. 055207
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060552077
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
190,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
CEE socket outlet 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 103 mm |
Width | 84 mm |
Depth | 101 mm |
Dokumentacja
WYBIERZ