![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038744-WEB-R.jpg)
OZNACZNIKI CZYSTE DO ZŁĄCZEK VIKING3 6MM
OZNAC
Legrand
OZNACZNIKI CZYSTE DO ZŁĄCZEK VIKING3 6MM
REF. 038744
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060387440
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1,34 zł
/
1 piece
Product available in
525 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Adhesive label |
---|---|
Type | Thick-walled |
Toothing | None |
Material | Plastic |
Length | 11 mm |
Width | 6 mm |
Colour | White |
Transparent | No |
---|---|
With label space | No |
Imprint | Other |
Mounting method | Plug-in |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |
Halogen free | No |