Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054075-LEGRAND-1000.jpg)
OTWORNICA
BBIUR
Legrand
OTWORNICA
REF. 054075
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060540753
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Diameter | 80 mm |
---|---|
Cutting depth | 80 mm |
Hole edge core drill | Yes |
Suitable for gypsum-cardboard | Yes |
Suitable for wood | Yes |
Suitable for plastic | Yes |
Suitable for fibre optic | No |
Suitable for aluminium | No |
---|---|
Suitable for brass | No |
Suitable for stainless steel | No |
Suitable for cast iron | No |
Suitable for non-ferrous metals | No |
Holding system | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ