OTEO PUSZKA ROZGAŁĘŹNA Z ZACISKAMI BIAŁA KOMPLET
OTEO
Legrand
OTEO PUSZKA ROZGAŁĘŹNA Z ZACISKAMI BIAŁA KOMPLET
REF. 086057
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060860578
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
45,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Device width | 72 mm |
---|---|
Device height | 72 mm |
Device depth | 30.1 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_706059
(0.6 Mo)
WYBIERZ