OTEO KLOSZ DO LAMPY SYGNALIZACYJNEJ - ZIELONY DO NR. REF. 086049/086149
OTEO
Legrand
OTEO KLOSZ DO LAMPY SYGNALIZACYJNEJ - ZIELONY DO NR. REF. 086049/086149
REF. 086181
PKWiU 27.40.41.0
EAN.
3245060861810
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
13,86 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Type of fastening | Other |
Colour | Green |
Printed | No |
Width | 56 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 22 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |