![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086180_pw_96519.jpg)
OTEO KLOSZ DO LAMPY SYGNALIZACYJNEJ - TRANSPARENTNY DO NR. REF. 086049/086149
OTEO
Legrand
OTEO KLOSZ DO LAMPY SYGNALIZACYJNEJ - TRANSPARENTNY DO NR. REF. 086049/086149
REF. 086180
PKWiU 27.40.41.0
EAN.
3245060861803
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
49,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Type of fastening | Other |
Colour | Colourless |
Printed | No |
Width | 56 mm |
Height | 55 mm |
Depth | 22 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |