![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089800_pw_93494.jpg)
OTEO IP20 - ŻARÓWKA E10 24V-4W
AKCES
Legrand
OTEO IP20 - ŻARÓWKA E10 24V-4W
REF. 089801
PKWiU 27.40.14.0
EAN.
3245060898014
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
13,72 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp power | 3-3 W |
---|---|
Lamp voltage | 24-24 V |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Orange |
Diameter | 9 mm |
Total length | 23 mm |
Average nominal lifespan | 2000 h |