![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/089804-LEGRAND.jpg)
OTEO IP20 - ŻARÓWKA E10 230V-3/4W
AKCES
Legrand
OTEO IP20 - ŻARÓWKA E10 230V-3/4W
REF. 089804
PKWiU 27.40.14.0
EAN.
3245060898045
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,38 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp power | 3-3 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | E10 |
Technology | Incandescent lamp |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
---|---|
Xenon | No |
Colour | Other |
Diameter | 9 mm |
Total length | 23 mm |
Average nominal lifespan | 2000 h |