OTEO GNIAZDO TV-RD TYPU GWIAZDA BIAŁE KOMPLET
OTEO
Legrand
OTEO GNIAZDO TV-RD TYPU GWIAZDA BIAŁE KOMPLET
REF. 086045
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060860455
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
165,13 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Mounting method | Surface mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 34.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |