OTEO GNIAZDO TV-RD-SAT TYPU GWIAZDA BIAŁE KOMPLET
OTEO
Legrand
OTEO GNIAZDO TV-RD-SAT TYPU GWIAZDA BIAŁE KOMPLET
REF. 086042
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060860424
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
172,35 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Surface mounted |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 2 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Radio frequency band | 87.5-240 MHz |
SAT frequency band | 950-2400 MHz |
Type of fastening | Mounting with screw |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 37.7 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ