Skip to main content
Logo print

OSMOZ KORPUS DO GŁÓWEK PODŚWIETLANYCH ŻÓŁTY 130 V, ZACISKI ŚRUBOWE

SIGNI Legrand

OSMOZ KORPUS DO GŁÓWEK PODŚWIETLANYCH ŻÓŁTY 130 V, ZACISKI ŚRUBOWE

REF. 022934 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060229344
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
89,13 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 119.6-149.5 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 119.6-149.5 V
Voltage type for actuating AC
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Colour light source Yellow
Type of fastening Front fastening

Dokumentacja

4 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Certyfikat
Certyfikat