OSMOZ KORPUS DO GŁÓWEK PODŚWIETLANYCH NIEBIESKI 230 V, ZACISKI ŚRUBOWE
SIGNI
Legrand
OSMOZ KORPUS DO GŁÓWEK PODŚWIETLANYCH NIEBIESKI 230 V, ZACISKI ŚRUBOWE
REF. 022943
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060229436
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
91,82 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 195.5-264.5 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 195.5-264.5 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | Blue |
Type of fastening | Front fastening |
Dokumentacja
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ