OSŁONY PRZYŁĄCZY GÓRNYCH DPX3 125 HP 4P
DPXHP
Legrand
OSŁONY PRZYŁĄCZY GÓRNYCH DPX3 125 HP 4P
REF. 423894
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971730557
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
122,51 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of appliances to build in | 1 |
---|---|
Lockable | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Width | 115 mm |
---|---|
Height | 85 mm |
Depth | 94 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ