![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020443-LEGRAND-1000.jpg)
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1400
XL800
Legrand
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1400
REF. 020443
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204433
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 725,54 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 400 mm |
---|---|
Height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1550 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ