OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1800
XL800
Legrand
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1800
REF. 020449
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060204495
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 350,85 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 1800 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1995 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ