Skip to main content
Logo print

OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1200

XL800 Legrand

OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1200

REF. 020447 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060204471
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 000,13 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 250 mm
Height 1200 mm
Suitable for enclosure building width 460 mm
Suitable for enclosure building height 1295 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)