![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033603-LEGRAND-1000.jpg)
OSŁONA POŁĄCZENIOWA 32X12,5
DLPLS
Legrand
OSŁONA POŁĄCZENIOWA 32X12,5
REF. 033603
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060336035
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
10,29 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for wall duct width | 32 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 12.5 mm |
Model | Duct joint cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ