![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-401855-WEB-R.jpg)
OSŁONA PEŁNA XL3 125
XL125
Legrand
OSŁONA PEŁNA XL3 125
REF. 401855
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064018555
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
37,80 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 335.5 mm |
---|---|
Height | 148.5 mm |
Suitable for enclosure building width | 450 mm |
Suitable for enclosure building height | 750 mm |
Number of height units | 1 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
WYBIERZ