Skip to main content
Logo print

OSŁONA PEŁNA DPX3 W300 SZ850

X4000 Legrand

OSŁONA PEŁNA DPX3 W300 SZ850

REF. 020965 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060209650
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
559,98 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 850 mm
Height 300 mm
Suitable for enclosure building width 910 mm
Suitable for enclosure building height 1950 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Label space/information surface No

Dokumentacja

2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)