![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020340-LEGRAND-1000.jpg)
OSŁONA METALOWA PEŁNA WYS. 50
XL400
Legrand
OSŁONA METALOWA PEŁNA WYS. 50
REF. 020340
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060203405
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
221,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 515 mm |
---|---|
Height | 50 mm |
Suitable for enclosure building width | 575 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ