Skip to main content
Logo print

OSŁONA DO APARATURY MODUŁOWEJ WYS. 150 SZER. 600 ZAMYKANA NA WKRĘTY

X4000 Legrand

OSŁONA DO APARATURY MODUŁOWEJ WYS. 150 SZER. 600 ZAMYKANA NA WKRĘTY

REF. 020900 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060209001
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
191,51 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 600 mm
Height 150 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Dokumentacja

3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details