![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020938-LEGRAND-1000.jpg)
OSŁONA DMX3 GABARYT 1 SZEROKOŚĆ 600 STACJONARNY/WYSUWNY
X4000
Legrand
OSŁONA DMX3 GABARYT 1 SZEROKOŚĆ 600 STACJONARNY/WYSUWNY
REF. 020938
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060209384
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 149,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
WYBIERZ